Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 34 mm |
| D - External diameter | 52 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 33 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,6 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,313 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 66 kN |
| C0r - Static load rating | 83 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Da max - Max shoulder diameter OR | 48 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 0,6 mm |