Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 36 mm |
| D - External diameter | 55 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 28 mm |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,21 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 61 kN |
| C0r - Static load rating | 76 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Da max - Max shoulder diameter OR | 53 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |