Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 8 mm |
| D - External diameter | 15 mm |
| C1 - Width of the drawn cup L | 12 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR5X8X16 |
| Peso | 0,007 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 3,8 kN |
| C0r - Static load rating | 2,87 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |