Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 20 mm |
| D - External diameter | 27 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 15 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR17X20X16.5 |
| Peso | 0,021 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 13 kN |
| C0r - Static load rating | 17,3 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 8000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 12000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |