Bucha de agulhas, extremidade aberta

HMK2530 - NTN

HMK2530

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter25 mm
D - External diameter33 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR20X25X32
Peso0,058 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating32,5 kN
C0r - Static load rating53 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C