Bucha de agulhas, extremidade aberta

HMK3830 - NTN

HMK3830

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter38 mm
D - External diameter48 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR32X38X32
Peso0,107 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating46 kN
C0r - Static load rating77 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C