Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 40 mm |
| D - External diameter | 50 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 40 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Oui/Yes |
| k - Hole diameter | 3 mm |
| Peso | 0,15 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 58,5 kN |
| C0r - Static load rating | 107 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 4000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 6000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |