Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| G - Thread designation | Tr215x4 |
| d2 - Outer diameter of locknut | 260 mm |
| B - Nut width | 30 mm |
| d1 - Outer diameter of the locking surface of the nut | 242 mm |
| Chamfer angle of the nut | 30 ° |
| b - Notch width | 20 mm |
| h - Notch depth | 9 mm |
| Peso | 3,72 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designation of the associated blocking device | 0 |