Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 110 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 117 mm |
| Bc - Cage Width | 24 mm |
| Peso | 0,145 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 54,5 kN |
| C0r - Static load rating | 149 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2400 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 3600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | b - Raceway width | 24 mm |