Gaiolas de agulhas

K14X20X12 - NTN

K14X20X12

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter14 mm
Ew - Upper rollers diameter20 mm
Bc - Cage Width12 mm
Peso0,009 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating9,35 kN
C0r - Static load rating9,15 kN
N lim - Grease lubrication limit speed16000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed24000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width12 mm