Gaiolas de agulhas

K15X19X17 - NTN

K15X19X17

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter15 mm
Ew - Upper rollers diameter19 mm
Bc - Cage Width17 mm
Peso0,009 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating10,9 kN
C0r - Static load rating14,6 kN
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed23000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width17 mm