Gaiolas de agulhas

K17X21X13S - NTN

K17X21X13S

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter17 mm
Ew - Upper rollers diameter21 mm
Bc - Cage Width13 mm
Peso0,007 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating9,4 kN
C0r - Static load rating12,6 kN
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed22000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width13 mm