Gaiolas de agulhas

K22X26X17 - NTN

K22X26X17

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter22 mm
Ew - Upper rollers diameter26 mm
Bc - Cage Width17 mm
Peso0,012 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13,5 kN
C0r - Static load rating21,6 kN
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed18000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width17 mm