Gaiolas de agulhas

K22X27X20 - NTN

K22X27X20

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter22 mm
Ew - Upper rollers diameter27 mm
Bc - Cage Width20 mm
Peso0,02 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating17,5 kN
C0r - Static load rating25,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed18000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width20 mm