Gaiolas de agulhas

K25X29X10 - NTN

K25X29X10

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter25 mm
Ew - Upper rollers diameter29 mm
Bc - Cage Width10 mm
Peso0,008 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating8,95 kN
C0r - Static load rating13,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width10 mm