Gaiolas de agulhas

K28X32X21 - NTN

K28X32X21

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter28 mm
Ew - Upper rollers diameter32 mm
Bc - Cage Width21 mm
Peso0,02 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating18,7 kN
C0r - Static load rating35,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed9500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width21 mm