Gaiolas de agulhas

K28X35X16 - NTN

K28X35X16

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter28 mm
Ew - Upper rollers diameter35 mm
Bc - Cage Width16 mm
Peso0,029 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating21,2 kN
C0r - Static load rating28,4 kN
N lim - Grease lubrication limit speed9500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width16 mm