Gaiolas de agulhas

K30X35X27S - NTN

K30X35X27S

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter30 mm
Ew - Upper rollers diameter35 mm
Bc - Cage Width27 mm
Peso0,033 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating29,9 kN
C0r - Static load rating57 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width27 mm