Gaiolas de agulhas

K40X45X13 - NTN

K40X45X13

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter40 mm
Ew - Upper rollers diameter45 mm
Bc - Cage Width13 mm
Peso0,022 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating16,5 kN
C0r - Static load rating29,2 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width13 mm