Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 55 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 62 mm |
| Bc - Cage Width | 18 mm |
| Peso | 0,054 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 33,5 kN |
| C0r - Static load rating | 63 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 5000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | b - Raceway width | 18 mm |