Gaiolas de agulhas

K55X63X25 - NTN

K55X63X25

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter55 mm
Ew - Upper rollers diameter63 mm
Bc - Cage Width25 mm
Peso0,088 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating50,5 kN
C0r - Static load rating97,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width25 mm