Gaiolas de agulhas

K58X64X19 - NTN

K58X64X19

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter58 mm
Ew - Upper rollers diameter64 mm
Bc - Cage Width19 mm
Peso0,052 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating34 kN
C0r - Static load rating73,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width19 mm