Gaiolas de agulhas

K60X68X27 - NTN

K60X68X27

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter60 mm
Ew - Upper rollers diameter68 mm
Bc - Cage Width27 mm
Peso0,098 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating52 kN
C0r - Static load rating105 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width27 mm