Gaiolas de agulhas

K9X12X10T2 - NTN

K9X12X10T2

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de poliamida

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter9 mm
Ew - Upper rollers diameter12 mm
Bc - Cage Width10 mm
Peso0,002 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating4,55 kN
C0r - Static load rating5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed20000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed30000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width10 mm