Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Uma gama de KITS DE ACESSÓRIOS com mais de 80 referências, associando correias e polias de acessórios numa embalagem única para uma simplicidade de utilização e identificação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
CA6PK1873 GA350.66 GA350.69 Vista
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 1,271 kg Número de correias 1 Número de carreiras 6 Número de rolos 2 Comprimento 1 1873 mm
Automotive Compatibility BMW 1 SERIES 1 SERIES 12/2006 => 11/2011 - - BMW 3 Series 3 Series 04/2001 => 01/2004 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I 08/2004 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV 03/1999 => 06/2006 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 08/2003 => 09/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 08/2007 => 08/2010 - - BMW X1 X1 I 02/2010 => 05/2015 - - BMW X3 X3 I 08/2005 => 08/2010 - - BMW Z4 Z4 I 02/2005 => 02/2009 - -