Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Uma gama de KITS DE ACESSÓRIOS com mais de 80 referências, associando correias e polias de acessórios numa embalagem única para uma simplicidade de utilização e identificação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
GA350.101 CA6PK1663 GA351.65
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 1,266 kg Número de rolos 2 Número de correias 1 Comprimento 1 1663 mm Número de carreiras 6
Automotive Compatibility BMW 5 Series 5 Series 06/2014 => 09/2016 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II 02/2015 => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I 10/2014 => 05/2017 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 01/2015 => - - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 06/2013 => - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VI 06/2014 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VII 01/2017 => - - BMW SERIE 7 SERIE 7 VI 05/2016 => - - BMW X3 X3 II 05/2013 => 07/2017 - - BMW X3 X3 III 08/2017 => - - BMW X4 X4 I 03/2014 => 11/2017 - - BMW X4 X4 II 03/2018 => - - BMW X5 X5 III 09/2014 => - -