Kit de batentes de suspensão

KB657.02 - SNR

KB657.02

Suportando restrições cada vez mais altas, as hastes de suspensão exigem uma concepção ótima. Os KITS DE HASTES DE SUSPENSÃO DA NTN-SNR atendem a essas exigências e contêm o conjunto dos elementos para uma operação eficaz e completa.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • M254.06 - SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (suspension)34 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Weight0,258 kg
Com rolamento de roda integrado1
Número de componentes1
Diâmetro externo 175 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudi100100 II12/1982 => 06/1983--Audi808007/1981 => 05/1995--Audi8080 II07/1981 => 02/1987--Audi8080 III07/1983 => 08/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909009/1984 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1991--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988--AudiGTGT 208/1982 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT II => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSantanaSantana07/1981 => 03/1988--