Suportando restrições cada vez mais altas, as hastes de suspensão exigem uma concepção ótima. Os KITS DE HASTES DE SUSPENSÃO DA NTN-SNR atendem a essas exigências e contêm o conjunto dos elementos para uma operação eficaz e completa.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- BLFR
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 159 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Com rolamento de roda integrado | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 162 mm |
| Número de componentes | 1 |
| Altura | 49 mm |
| Diâmetro interno 1 | 15 mm |
| Weight | 0,96 kg |