• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rear suspension kit

KB957.00 - SNR

KB957.00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (suspension)27 mm
Weight0,162 kg
Fitting positionArrière gauche
Width 2 (suspension)38 mm
Número de componentes2
Diâmetro externo 268 mm
Diâmetro externo 158 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSeat, Volkswagen191512333Seat, Volkswagen191512335

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF07/1983 => 11/1997--VolkswagenGOLFGOLF II07/1983 => 06/1992--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1986 => 06/1992--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 05/2005--VolkswagenPoloPolo09/1995 => 05/2005--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--