Gaiolas de agulhas

KBK18X22X218X3 - NTN

KBK18X22X218X3

Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino pistão, gaiola usinada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter18 mm
Ew - Upper rollers diameter22 mm
Bc - Cage Width21,8 mm
Peso0,015 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating12,5 kN
C0r - Static load rating18,3 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width21,8 mm