Referência KD452.26
Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE355.19
- GT352.26
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 23 mm |
| Quantidade de dentes | 142 |
| Weight | 0,93 kg |
| Número de correias | 1 |
OE Equivalents
Ford1372015Ford1726568Volvo31251254Automotive Compatibility
FordFOCUSFOCUS II12/2008 => --FordKUGAKUGA12/2008 => 07/2009--FordKUGAKUGA I12/2008 => 07/2009--FordMONDEO IIIMONDEO III12/2008 => 07/2009--FordS-MAXS-MAX I12/2008 => 07/2009--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 12/2010--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 209/2006 => 12/2010--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2010--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoS60S60 => 07/2009--VolvoS70S70 => 07/2009--VolvoS80S80 => 07/2009--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 03/2009--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--VolvoV70V70 => 07/2009--VolvoV70V70 I => 07/2009--