Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT352.27
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Qualidade da correia | Standard |
| Weight | 0,745 kg |
| Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 22 mm |
| Quantidade de dentes | 117 |
OE Equivalents
Ford2113331Volvo31330784Automotive Compatibility
FordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFIESTA VIFIESTA VI12/2012 => --FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordFocusFocus06/2013 => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II08/2010 => 03/2015--FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordKUGA IIKUGA II10/2012 => --FordKugaKuga10/2016 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--