Kit de distribuição

KD452.36 - SNR

KD452.36

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • KD452.34 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GE359.31
  • GT359.43
  • Correia de distribuição
  • Pequenos componentes

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Qualidade da correiaHT : Teflon
Weight1,069 kg
Número de correias1
Largura 125 mm
Número de rolos2
Quantidade de dentes141

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1754320

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC4C4 => 06/2011--CitroenC4 IIC4 II => 06/2011--FordCMAXCMAX II => 06/2011--FordFIESTA VIFIESTA VI => 06/2011--FordFocusFOCUS III => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II => 06/2011--FordKA+ IIIKA+ III => 06/2011--FordMONDEO IIIMONDEO III => 06/2011--FordS-MAXS-MAX I => 06/2011--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II => 06/2011--FordTRANSITTRANSIT09/2013 => 06/2011--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 06/2011--OpelCOMBO E Tour / LifeCOMBO E Tour / Life => 06/2011--Peugeot408408 => 06/2011--PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => 06/2011--PeugeotPartnerPARTNER II => 06/2011--PeugeotPartnerPartner => 06/2011--VolvoV40V40 => 06/2011--VolvoV40V40 1 => 06/2011--