Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE359.31
- GT359.44
- Correia de distribuição
- Pequenos componentes
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Qualidade da correia | HT : Teflon |
| Weight | 1,102 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 20 mm |
| Quantidade de dentes | 141 |
OE Equivalents
Ford1872497Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX02/2015 => --FordCMAXCMAX II03/2015 => --FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => --FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => --FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordFocusFOCUS III08/2014 => --FordFocusFocus10/2014 => --FordKAKA06/2018 => --FordKUGA IIKUGA II08/2016 => --FordMondeoMONDEO IV05/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II06/2015 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I05/2016 => --FordTRANSITTRANSIT06/2015 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II06/2015 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I05/2016 => --