Referência KD453.02
Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT353.11
- Correia de distribuição
- Vista
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 17 mm |
| Quantidade de dentes | 111 |
| Weight | 0,546 kg |
OE Equivalents
Opel1606368Opel1606369Opel1629063Vauxhall, Daewoo, Chevrolet93188125Daewoo, Chevrolet, Vauxhall93188126Vauxhall, Daewoo, Chevrolet, Opel95516736Automotive Compatibility
ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--DaewooKALOSKALOS08/2002 => 06/2005--DaewooLanosLanos08/1997 => 06/2005--DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 12/2004--OpelAstraAstra08/1991 => 11/2002--OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II07/1986 => 02/1993--OpelCORSACORSA12/1991 => 07/2000--OpelCORSACORSA I02/1988 => 02/1993--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelKadettKADETT III08/1986 => 01/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 07/1991--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 07/2004--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA09/1984 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/1998--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 07/2004--VauxhallNOVANOVA07/1990 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 104/1988 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 204/1988 => 02/1993--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 12/1998--