KD453.05 - SNR
Kit de distribuição
Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- NEP65-022B-1G1
- Correia de distribuição
- Polia livre
- Pequenos componentes
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 136 |
| Weight | 1,07 kg |
OE Equivalents
Opel1606342Opel1606343Opel, Vauxhall93188129Opel, Vauxhall93188130Automotive Compatibility
Mazda323323 V10/1994 => 08/1996--OpelAstraASTRA I08/1991 => 12/1997--OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCORSACORSA II06/1995 => 07/2000--OpelVectraVECTRA I06/1991 => 08/1995--OpelVectraVectra06/1991 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/1998--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I01/1996 => 07/2000--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 06/1996--