Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT353.24
- GE353.16
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 2,32 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 30 mm |
| Quantidade de dentes | 225 |
OE Equivalents
Saab47 73 842Opel5636385Opel636671Opel636728Vauxhall9120501Vauxhall, Cadillac, Opel93172354Vauxhall, Opel93188674Automotive Compatibility
OpelCALIBRACALIBRA04/1993 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--OpelVectraVectra04/1998 => 05/2000--VauxhallCAVALIERCAVALIER III01/1993 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--