Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- JPU42-004A-3G1
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Quantidade de dentes | 109 |
| Weight | 0,398 kg |
Automotive Compatibility
ChevroletKALOSKALOS02/2006 => 04/2008--ChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooKALOSKALOS12/2002 => 06/2005--DaewooMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--