Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE353.22
- GT353.37
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Qualidade da correia | Standard |
| Weight | 0,801 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 22 mm |
| Quantidade de dentes | 151 |
OE Equivalents
Opel1629005Opel, Chevrolet, Vauxhall95507816Automotive Compatibility
ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletEPICAEPICA05/2007 => 08/2009--ChevroletLACETTILACETTI 205/2007 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA01/2007 => 12/2010--DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 11/2015--DaewooEPICAEPICA05/2007 => 08/2009--DaewooLACETTILACETTI 205/2007 => 11/2012--OpelANTARAANTARA02/2007 => 11/2010--OpelANTARAANTARA 109/2006 => 11/2010--VauxhallANTARAANTARA 109/2006 => --