Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE355.21
- Tensionador
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,993 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 19 mm |
| Quantidade de dentes | 125 |
OE Equivalents
Renault7701468167Automotive Compatibility
Renault111101/1988 => 06/1989--Renault191904/1991 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 105/1986 => 03/1993--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault9908/1983 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultSUPER 5SUPER 512/1987 => 07/1990--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I02/1989 => 08/1994--Volvo34034006/1984 => 06/1991--Volvo400 SERIES400 SERIES06/1986 => 06/1995--Volvo440440 109/1988 => 05/1997--Volvo440440 209/1988 => 05/1997--Volvo460460 112/1989 => 05/1997--Volvo460460 212/1989 => 05/1997--Volvo48048006/1986 => 06/1995--