• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de distribuição

KD455.46 - SNR

KD455.46

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GT355.37
  • Correia de distribuição

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,582 kg
Número de rolos1
Número de correias1
Largura 123 mm
Quantidade de dentes95

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDacia, Renault130C16776RNissan16806-00QA4Nissan16806-00QAWRenault7701473001Renault, Dacia7701476745

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN06/2015 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I01/2009 => 10/2012--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultCLIO IICLIO II12/2003 => 06/2006--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio03/2001 => 09/2016--RenaultKangooKANGOO I05/2001 => 11/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLoganLogan05/2013 => 12/2016--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultSanderoSANDERO I01/2009 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2016--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I09/2000 => 05/2007--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--