Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT357.01
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,49 kg |
| Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 18 mm |
| Quantidade de dentes | 124 |
OE Equivalents
Audi, Seat, Volkswagen037198119Volkswagen, Seat6K0198004Automotive Compatibility
SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 03/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO03/1993 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF12/1994 => 11/1997--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 11/2001--VolkswagenPassatPASSAT III07/1989 => 04/1997--VolkswagenPoloPolo07/1999 => 08/2001--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--