Referência KD457.48
Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE357.30
- GT357.28
- Bucha
- Correia de distribuição (x2)
- Porca
- Tensionador
- Polia livre
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Qualidade da correia | Standard |
| Número de rolos | 4 |
| Número de correias | 2 |
| Largura 1 | 30 mm |
| Largura 2 | 24 mm |
| Quantidade de dentes | 207 |
| Quantidade de dentes 2 | 87 |
| Weight | 2,46 kg |