• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de distribuição

KD457.67 - SNR

KD457.67

KD457.67 - SNR

Kit de distribuição

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GE357.26
  • GE357.29
  • GE357.28
  • GT357.73
  • Vista
  • Pequenos componentes
  • Q015
  • Correia de distribuição

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Qualidade da correiaStandard
Número de correias1
Número de rolos4
Largura 130 mm
Quantidade de dentes160
Weight2,164 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Audi, Seat, Skoda03L198119Skoda, Seat, Audi, Volkswagen03L198119ESkoda, Volkswagen, Seat, Audi03L198119N

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 II03/2008 => 04/2010--AudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA5A5 I12/2007 => 02/2012--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2010--AudiTTTT II05/2008 => 05/2010--SeatALTEAALTEA 102/2009 => 04/2011--SeatALTEAALTEA 202/2009 => 04/2011--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2011--SeatLeonLEON II02/2009 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III02/2009 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II02/2009 => 01/2013--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2010--SkodaYETIYETI 104/2009 => 04/2010--SkodaYETIYETI 204/2009 => 04/2010--VolkswagenBEETLEBEETLE II03/2012 => 06/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2008 => 10/2010--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2008 => 10/2009--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 04/2010--VolkswagenGOLF VGOLF V01/2008 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 06/2013--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2008 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT V12/2007 => 10/2010--VolkswagenPassatPassat04/2008 => 10/2008--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2010--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--