Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE357.15
- GT357.13
- Correia de distribuição
- Polia livre
- Pequenos componentes
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Qualidade da correia | Standard |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 3 |
| Quantidade de dentes | 141 |
| Weight | 1,792 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda038198119FAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I08/1996 => 07/2000--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 11/2005--SeatIBIZAIBIZA II02/1999 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III12/2001 => 11/2005--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I05/2000 => 07/2000--SkodaFabiaFABIA I10/1999 => 11/2007--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 07/2004--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 02/2000--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/1998 => 12/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 06/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 05/2005--