Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT358.31
- GE358.26
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,862 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 24 mm |
| Quantidade de dentes | 168 |
OE Equivalents
Lancia, Fiat, Alfa Romeo71736727Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 1 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => 05/2001--Alfa Romeo146146 1 => 04/1998--Alfa Romeo146146 2 => 05/2001--Alfa Romeo147147 1 => 04/1998--Alfa Romeo147147 2 => 04/1998--Alfa Romeo155155 => 04/1998--Alfa Romeo156156 1 => 04/1998--Alfa Romeo156156 2 => 04/1998--Alfa Romeo156156 3 => 04/1998--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/1998 => 03/2006--Alfa RomeoGTVGTV II => 04/1998--Alfa RomeoGTVGTV III => 04/1998--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II => 04/1998--FiatCOUPECOUPE => 04/1998--LanciaDEDRADEDRA => 04/1998--LanciaDELTADELTA II => 04/1998--