Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT359.08
- GE359.09
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,693 kg |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 136 |
OE Equivalents
Peugeot0831-27Citroen, Peugeot0831-R4Citroen, Peugeot83131Fiat9400831279Fiat9467266080Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I12/1993 => --CitroenBerlingoBerlingo12/1993 => 11/2002--CitroenC15C1512/1993 => --CitroenEVASIONEVASION12/1993 => --CitroenJumperJUMPER I12/1993 => 11/2001--CitroenJumpyJUMPY I12/1993 => --CitroenJumperJumper12/1993 => 11/2001--CitroenXantiaXANTIA 112/1993 => --CitroenXantiaXANTIA 212/1993 => --CitroenXSARAXSARA 112/1993 => --CitroenXantiaXantia06/1994 => 11/1997--CitroenZXZX12/1993 => 06/1998--CitroenZXZX 112/1993 => --CitroenZXZX 212/1993 => --FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 11/2001--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2003--FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--HyundaiLANTRALANTRA II_III08/1997 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV08/1997 => 06/2000--LadaNIVANIVA06/1993 => 11/2005--Peugeot20520512/1993 => 08/1998--Peugeot205205 212/1993 => 08/1998--Peugeot30630612/1993 => 01/2002--Peugeot306306 112/1993 => --Peugeot306306 212/1993 => --Peugeot40540506/1992 => 09/1996--Peugeot405405 112/1993 => --Peugeot405405 206/1992 => --Peugeot40640612/1993 => 02/1999--Peugeot406406 112/1993 => --Peugeot80680612/1993 => --PeugeotBoxerBOXER I12/1993 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer08/1998 => 11/2001--PeugeotExpertEXPERT I12/1993 => --PeugeotPartnerPARTNER I12/1993 => --PeugeotPartnerPartner12/1993 => 10/2002--Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I03/1991 => 02/1996--Rover40040003/1991 => 03/1995--Rover400400 I02/1991 => 03/1995--SuzukiSamuraiSAMURAI 210/1998 => 07/2001--SuzukiVitaraVITARA I12/1995 => 02/1998--