Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT359.17
- GE359.18
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,048 kg |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 141 |
OE Equivalents
Peugeot0831-62Peugeot0831-82Citroen0831-83Citroen, Peugeot0831-R8Citroen, Peugeot83140Peugeot, Citroen83141Lancia9400831409Lancia, Fiat9400831629Fiat, Lancia9400831789Fiat9400831829Fiat9467626480Fiat, Lancia9467628980Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I => 09/2000--CitroenC5 IC5 I => 09/2000--CitroenEVASIONEVASION => 09/2000--CitroenJumperJUMPER I08/2001 => 11/2001--CitroenJumperJUMPER II => 09/2000--CitroenJumpyJUMPY I => 11/2006--CitroenJumpyJUMPY II10/2003 => 11/2003--CitroenXantiaXANTIA 2 => 09/2000--CitroenXSARAXSARA => 09/2000--CitroenXSARAXSARA 1 => 09/2000--CitroenXSARAXSARA 2 => 09/2000--FiatDUCATODUCATO06/2001 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II06/2001 => 05/2006--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I09/1999 => 07/2002--LanciaZETAZETA12/1999 => 07/2002--Peugeot206206 => 09/2000--Peugeot306306 2 => 09/2000--Peugeot406406 1 => 09/2000--Peugeot406406 2 => 09/2000--Peugeot806806 => 09/2000--PeugeotBoxerBOXER I08/2001 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II => 09/2000--PeugeotExpertEXPERT I => 11/2006--PeugeotPartnerPARTNER I => 09/2000--SuzukiGRAND VITARA IGRAND VITARA I12/2000 => 01/2005--