Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE353.07 (x2)
- GT353.16
- Bomba d'água
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 24 mm |
| Número de rolos | 3 |
| Quantidade de dentes | 169 |
| Weight | 1,818 kg |
Automotive Compatibility
DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLEGANZALEGANZA08/1997 => 12/2002--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 08/2004--DaewooNubiraNubira05/1999 => 05/2003--DaewooREZZOREZZO05/2000 => 06/2005--OpelAstraASTRA I06/1993 => 01/2001--OpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelVectraVECTRA I08/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1993--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--VauxhallASTRAASTRA05/1993 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III12/1993 => 02/2001--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 05/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III02/1994 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--