Referência KDP453.170
Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE353.10
- GT353.25
- GT353.17
- Correia de distribuição
- Bomba d'água
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,652 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 3 |
| Largura 1 | 20 mm |
| Quantidade de dentes | 162 |
Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 05/2007--OpelAstraAstra01/1998 => 11/2010--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2009--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--Saab9-39-3 II05/2005 => 05/2008--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--